- Eficiência energética
- 
                    - 
                                    
										EMDX3 sistema de medida de energia elétrica                                        (88)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Contadores de energia residencial EMDX3 (0)
- Centrais de medida multifunções EMDX3 (8)
- EMDX3 sistema de supervisão (1)
- Contadores de energia EMDX3 - montagem em calha (20)
- 
                                        	
												Transformadores de corrente (TI)                                                (41)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - 
                                                            	
                                                                	Transformadores de corrente monofásicos fechados                                                                    (31)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                - Para cabo diâmetro 21 mm e barras 16 x 12.5 mm(7)
- Para cabo diâmetro 26 mm e barras 40.5 x 12.5 e 32.5 x 15.5 mm(3)
- Para cabo diâmetro 27 mm e barras 32.5 x 10.5 e 25.5 x 15.5 mm(2)
- Para cabo diâmetro 32 mm e barras 40.5 x 10.5(4)
- Para cabo diâmetro 40 mm e barras 50.5 x 12.5 e 40.5 x 20.5 mm(3)
- Para barra 65 x 32 mm(3)
- Para barra 84 x 34 mm(1)
- Para barra 127 x 38 mm(3)
- Para barra 127 x 54 mm(5)
 
- Transformadores de corrente trifásicos fechados (2)
- Transformadores de corrente monofásicos abertos (8)
 
- 
                                                            	
                                                                	Transformadores de corrente monofásicos fechados                                                                    (31)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                
- Aparelhos de medida - amperímetros e voltímetros e frequencímetro e comutadores (18)
 
- 
                                    
										Gestão de energia                                        (48)
                                                                                	
                                                                            
                                    - EMS CX3 Sistema de energia - módulos (8)
- EMS CX3 Sistema de gestão de energia - conexão e configuração (10)
- EMS CX3 Sistema de supervisão de energia - visualização e supervisão (3)
- EMS CX3 Sistema de supervisão de energia - controlo e comando à distância (4)
- Termostatos de ambiente e sondas (1)
- Deslastradores (3)
- Televariadores para iluminação incandescente halógeneo e fluorescente (0)
- Interruptores horários programáveis - digitais (10)
- Interruptores horários programáveis - analógicos (6)
- Interruptores crepusculares (3)
- 
                                        	
												Televariadores para iluminação incandescente                                                (0)
                                                                                                
                                                
 
- Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) (19)
- 
                                    
										Green'up - tomadas e postos de carregamento para veículos elétricos                                        (32)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Green'up Access - kit pronto a instalar para carregamento de veículos elétricos (1)
- Tomadas Green'up Access - 16 A - 230 V - 16 A para veículos elétricos (4)
- Postos de carregamento Green'up Premium (16)
- Postos de carregamento Green'up Premium - acessórios (3)
- Postos de carregamento Green'up Premium - opções de comunicação (2)
 
- Soluções Fotovoltaicas (55)
- 
                                    
										Postos de carregamento Green'up Home                                        (9)
                                                                            
                                    
 
- 
                                    
										EMDX3 sistema de medida de energia elétrica                                        (88)