- Soluções salientes, estanques e material de instalação
- 
                    - 
                                    
										Soluções salientes                                        (34)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Termostato de ambiente saliente e telerruptores (1)
- 
                                        	
												Forix saliente                                                (33)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - Workstations (5)
- Interruptores 10 AX - 250 V~ (8)
- 
                                                            	
                                                                	Botões 6 A - 250 V~                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- Tomadas 2P 16 A - 250 V~ (2)
- Tomadas 2P+T tipo Schuko 16 A - 250 V~ (5)
- Tomadas telefónica (2)
- Tomada informática (3)
- 
                                                            	
                                                                	Adaptador para conector RJ 45 (Keystone)                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Tomadas de televisão                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Saídas de cabos                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Dismatic - 20 A                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
 
 
- 
                                    
										Soluções estanques                                        (366)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Forix estanque - IP 44 (20)
- Sistema Plexo - IP 55 - monobloco montagem saliente (7)
- Sistema Plexo - IP 55 - monobloco montagem encastrada (4)
- 
                                        	
												Sistema Plexo - IP 55 - componível                                                (4)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - 
                                                            	
                                                                	Interruptores 10 AX - 250 V~                                                                    (0)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                - Comutador de escada(0)
- Comutador de escada com sinalização(0)
- Comutador de escada luminoso(0)
- Comutador de escada com sinalização sem neutro 6 AX(0)
- Comutadors de escada luminoso + botão luminoso (NA + NF)(0)
- Comutadores de escada duplos(0)
- Comutadores de escada duplos luminosos(0)
- Inversor de grupo - 2 módulos(0)
- Interruptores bipolares(0)
- Interruptor bipolar luminoso(0)
- Interruptor bipolar com sinalização(0)
 
- Interruptores 16 AX - 250 V~ (0)
- Botões 10 A - 250 V~ (0)
- Detetores de movimento 230 V~- 50 / 60 Hz (0)
- 
                                                            	
                                                                	Interruptor  crepuscular                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Interruptor  temporizado luminoso 230 V~- 50 / 60 Hz                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- Comando de estores 10 A - 250 V~ (0)
- Comandos com chave Ronis nº 455 - 3 A - 230 V~ (0)
- 
                                                            	
                                                                	Paragem de emergência 3 A - 230 V~                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- Paragem de emergência (0)
- Sinalização de balizagem (0)
- 
                                                            	
                                                                	Adaptador Plexo para funções Osmoz                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Termostato eletrónico de ambiente 250 V~                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- Tomadas de corrente 16 A - 230 V~ (1)
- Tomadas de corrente 16 A - 230 V~ pré-cabladas (0)
- 
                                                            	
                                                                	Tomadas TV - R - SAT Estrela                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- Adaptadores Plexo / Mosaic (0)
- 
                                                            	
                                                                	Acessório para encravamento da tampa                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
- Detetores de alarmes técnicos (0)
- Caixas para montagem saliente e quadros para montagem de encastrar (0)
- Caixas com bucins planos (0)
- Caixas com bucins roscado (0)
- Quadros para montagem de encastrar (0)
- 
                                                            	
                                                                	Adaptador IK 08 - montagem de encastrar                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Garras                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Obturador                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Porta-etiqueta                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Lâmpadas de substituição                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- Bucins planos de entrada direta (0)
- 
                                                            	
                                                                	Jogo 4 tampões                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Escantilhão de marcações                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
 
- 
                                                            	
                                                                	Interruptores 10 AX - 250 V~                                                                    (0)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                
- Plexo 66 - IP 66 IK 08 - monobloco (19)
- Plexo 66 - IP 66 IK 08 - componível (9)
- 
                                        	
												Caixas derivação estanques PlexoTM                                                (46)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - Com entradas diretas por bucins planos - IP55 - IK07 - 650o (8)
- Com entradas diretas por bucins planos - IP55 - IK07 - 750o (8)
- Para instalação em circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho - IP55 - IK07 - 960o (3)
- Com entradas e pré-cortes para bucins ISO e sem furos - IP55 - IK07 - 650o (4)
- Com entradas e pré-cortes para bucins ISO e sem furos - IP55 - IK07 - 750o (6)
- Com dispositivos de segurança conta incêndios (9)
- Bucins de substituição e outros acessórios (8)
 
- 
                                        	
												Plexo New - Monobloco, Saliente                                                (47)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Plexo New - Monobloco, de encastrar                                                (22)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Plexo New - Versão Componível                                                (169)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Plexo with Netatmo - Casa Conectada IP55                                                (17)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												Plexo New - Tomadas Green'up Access                                                (2)
                                                                                                
                                                
 
- 
                                    
										Material de instalação                                        (166)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Caixas de derivação com ligadores e placas de ligadores (0)
- Réguas de junção (8)
- Barras de neutro e ligação equipotencial (8)
- Tomadas especiais dupla função (4)
- Fichas especiais e adaptadores (6)
- 
                                        	
												Fichas                                                (55)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - 
                                                            	
                                                                	Fichas 2P - 16 A - borracha                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
- Fichas 2P + T - 16 A - borracha (11)
- 
                                                            	
                                                                	Fichas 2P - 6 A - plástico com anel de extração                                                                    (4)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Fichas 2P - 16 A - plástico extra fino                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Fichas 2P + T - 16 A - plástico                                                                    (9)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Fichas 2P + T - 16 A - plástico com anel                                                                    (12)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Fichas 2P + T - 16 A - plástico com saída lateral                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Ficha 2P + T - 16 A - plástico extração fácil                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Ficha 2P + T - 16 A - plástico com orientação rotativa do cabo                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- Fichas múltiplas 2P - 6A (2)
- Fichas múltiplas 2P + T - 16A (9)
 
- 
                                                            	
                                                                	Fichas 2P - 16 A - borracha                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
- Prolongador (1)
- 
                                        	
												Blocos multitomadas e multimédia                                                (73)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - 
                                                            	
                                                                	Blocos multitomadas de encaixe com cabo                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
- Blocos multitomadas com cabo e com interruptor (16)
- Blocos multitomadas com cabo, disjuntor e indicador de sobrecarga (2)
- Blocos multitomadas com suporte para tablet (0)
- Blocos multitomadas de encaixe na secretária (1)
- Blocos multitomadas para área multimédia (TV box) (1)
- 
                                                            	
                                                                	Blocos multitomadas sem cabo e com interruptor                                                                    (6)
                                                                                                                                     
                                                                
- Bloco Vertical (torre), com cabo, interruptor e DST (1)
- Blocos multitomadas angulares com cabo (2)
- 
                                                            	
                                                                	Blocos multitomadas angulares sem cabo                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- Blocos multitomadas com cabo (24)
- Blocos multitomadas com cabo e descarregador de sobretensões (4)
- Blocos multitomadas com cabo, DST e portas USB (4)
- 
                                                            	
                                                                	Blocos multitomadas com carregador sem fios e portas USB                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Blocos multitomadas sem cabo                                                                    (8)
                                                                                                                                     
                                                                
 
- 
                                                            	
                                                                	Blocos multitomadas de encaixe com cabo                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
- Programadores domésticos (2)
- 
                                        	
												Fichas de segurança do tipo banana 4 mm                                                (4)
                                                                                                
                                                
- Campainhas e botões e transformadores (5)
- 
                                        	
												Campainhas                                                (5)
                                                                                                
                                                
 
 
- 
                                    
										Soluções salientes                                        (34)
                                                                                	
                                                                            
                                    
 
         
                     
                     
                     
                     
                    