- Soluções salientes, estanques e material de instalação
-
-
Soluções salientes (34)
- Termostato de ambiente saliente e telerruptores (1)
-
Forix saliente (33)
- Workstations (5)
- Interruptores 10 AX - 250 V~ (8)
-
Botões 6 A - 250 V~ (2)
- Tomadas 2P 16 A - 250 V~ (2)
- Tomadas 2P+T tipo Schuko 16 A - 250 V~ (5)
- Tomadas telefónica (2)
- Tomada informática (3)
-
Adaptador para conector RJ 45 (Keystone) (1)
-
Tomadas de televisão (2)
-
Saídas de cabos (2)
-
Dismatic - 20 A (1)
-
Soluções estanques (366)
- Forix estanque - IP 44 (20)
- Sistema Plexo - IP 55 - monobloco montagem saliente (7)
- Sistema Plexo - IP 55 - monobloco montagem encastrada (4)
-
Sistema Plexo - IP 55 - componível (4)
-
Interruptores 10 AX - 250 V~ (0)
- Comutador de escada(0)
- Comutador de escada com sinalização(0)
- Comutador de escada luminoso(0)
- Comutador de escada com sinalização sem neutro 6 AX(0)
- Comutadors de escada luminoso + botão luminoso (NA + NF)(0)
- Comutadores de escada duplos(0)
- Comutadores de escada duplos luminosos(0)
- Inversor de grupo - 2 módulos(0)
- Interruptores bipolares(0)
- Interruptor bipolar luminoso(0)
- Interruptor bipolar com sinalização(0)
- Interruptores 16 AX - 250 V~ (0)
- Botões 10 A - 250 V~ (0)
- Detetores de movimento 230 V~- 50 / 60 Hz (0)
-
Interruptor crepuscular (0)
-
Interruptor temporizado luminoso 230 V~- 50 / 60 Hz (0)
- Comando de estores 10 A - 250 V~ (0)
- Comandos com chave Ronis nº 455 - 3 A - 230 V~ (0)
-
Paragem de emergência 3 A - 230 V~ (0)
- Paragem de emergência (0)
- Sinalização de balizagem (0)
-
Adaptador Plexo para funções Osmoz (0)
-
Termostato eletrónico de ambiente 250 V~ (0)
- Tomadas de corrente 16 A - 230 V~ (1)
- Tomadas de corrente 16 A - 230 V~ pré-cabladas (0)
-
Tomadas TV - R - SAT Estrela (0)
- Adaptadores Plexo / Mosaic (0)
-
Acessório para encravamento da tampa (1)
- Detetores de alarmes técnicos (0)
- Caixas para montagem saliente e quadros para montagem de encastrar (0)
- Caixas com bucins planos (0)
- Caixas com bucins roscado (0)
- Quadros para montagem de encastrar (0)
-
Adaptador IK 08 - montagem de encastrar (0)
-
Garras (0)
-
Obturador (0)
-
Porta-etiqueta (0)
-
Lâmpadas de substituição (0)
- Bucins planos de entrada direta (0)
-
Jogo 4 tampões (0)
-
Escantilhão de marcações (0)
-
Interruptores 10 AX - 250 V~ (0)
- Plexo 66 - IP 66 IK 08 - monobloco (19)
- Plexo 66 - IP 66 IK 08 - componível (9)
-
Caixas derivação estanques PlexoTM (46)
- Com entradas diretas por bucins planos - IP55 - IK07 - 650o (8)
- Com entradas diretas por bucins planos - IP55 - IK07 - 750o (8)
- Para instalação em circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho - IP55 - IK07 - 960o (3)
- Com entradas e pré-cortes para bucins ISO e sem furos - IP55 - IK07 - 650o (4)
- Com entradas e pré-cortes para bucins ISO e sem furos - IP55 - IK07 - 750o (6)
- Com dispositivos de segurança conta incêndios (9)
- Bucins de substituição e outros acessórios (8)
-
Plexo New - Monobloco, Saliente (47)
-
Plexo New - Monobloco, de encastrar (22)
-
Plexo New - Versão Componível (169)
-
Plexo with Netatmo - Casa Conectada IP55 (17)
-
Plexo New - Tomadas Green'up Access (2)
-
Material de instalação (166)
- Caixas de derivação com ligadores e placas de ligadores (0)
- Réguas de junção (8)
- Barras de neutro e ligação equipotencial (8)
- Tomadas especiais dupla função (4)
- Fichas especiais e adaptadores (6)
-
Fichas (55)
-
Fichas 2P - 16 A - borracha (1)
- Fichas 2P + T - 16 A - borracha (11)
-
Fichas 2P - 6 A - plástico com anel de extração (4)
-
Fichas 2P - 16 A - plástico extra fino (2)
-
Fichas 2P + T - 16 A - plástico (9)
-
Fichas 2P + T - 16 A - plástico com anel (12)
-
Fichas 2P + T - 16 A - plástico com saída lateral (1)
-
Ficha 2P + T - 16 A - plástico extração fácil (2)
-
Ficha 2P + T - 16 A - plástico com orientação rotativa do cabo (2)
- Fichas múltiplas 2P - 6A (2)
- Fichas múltiplas 2P + T - 16A (9)
-
Fichas 2P - 16 A - borracha (1)
- Prolongador (1)
-
Blocos multitomadas e multimédia (73)
-
Blocos multitomadas de encaixe com cabo (1)
- Blocos multitomadas com cabo e com interruptor (16)
- Blocos multitomadas com cabo, disjuntor e indicador de sobrecarga (2)
- Blocos multitomadas com suporte para tablet (0)
- Blocos multitomadas de encaixe na secretária (1)
- Blocos multitomadas para área multimédia (TV box) (1)
-
Blocos multitomadas sem cabo e com interruptor (6)
- Bloco Vertical (torre), com cabo, interruptor e DST (1)
- Blocos multitomadas angulares com cabo (2)
-
Blocos multitomadas angulares sem cabo (2)
- Blocos multitomadas com cabo (24)
- Blocos multitomadas com cabo e descarregador de sobretensões (4)
- Blocos multitomadas com cabo, DST e portas USB (4)
-
Blocos multitomadas com carregador sem fios e portas USB (2)
-
Blocos multitomadas sem cabo (8)
-
Blocos multitomadas de encaixe com cabo (1)
- Programadores domésticos (2)
-
Fichas de segurança do tipo banana 4 mm (4)
- Campainhas e botões e transformadores (5)
-
Campainhas (5)
-
Soluções salientes (34)