- Soluções salientes - estanques e material de instalação
-
-
Soluções salientes (37)
-
Forix saliente (37)
- Workstations (5)
- Interruptores 10 AX - 250 V~ (8)
-
Botões 6 A - 250 V~ (2)
- Tomadas 2P 16 A - 250 V~ (4)
- Tomadas 2P+T tipo Schuko 16 A - 250 V~ (7)
- Tomadas telefónica (2)
- Tomada informática (3)
-
Adaptador para conector RJ 45 (Keystone) (1)
-
Tomadas de televisão (2)
-
Saídas de cabos (2)
-
Dismatic - 20 A (1)
-
Forix saliente (37)
-
Soluções estanques (156)
- Forix estanque - IP 44 (20)
- Sistema Plexo - IP 55 - monobloco montagem saliente (16)
- Sistema Plexo - IP 55 - monobloco montagem encastrada (11)
-
Sistema Plexo - IP 55 - componível (71)
- Interruptores 10 AX - 250 V~ (11)
- Botões 10 A - 250 V~ (14)
- Comando de estores 10 A - 250 V~ (3)
- Comandos com chave Ronis nº 455 - 3 A - 230 V~ (1)
- Paragem de emergência (1)
- Tomadas de corrente 16 A - 230 V~ (5)
- Tomadas de corrente 16 A - 230 V~ pré-cabladas (3)
-
Adaptadores Plexo / Mosaic (2)
- Caixas com bucins planos (7)
- Caixas com bucins roscado (7)
- Quadros para montagem de encastrar (8)
-
Adaptador IK 08 - montagem de encastrar (1)
-
Obturador (1)
-
Lâmpadas de substituição (5)
-
Caixas derivação estanques PlexoTM (38)
- Com entradas diretas por bucins planos - IP55 - IK07 - 650o (8)
- Com entradas diretas por bucins planos - IP55 - IK07 - 750o (6)
- Para instalação em circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho - IP55 - IK07 - 960o (3)
- Com entradas e pré-cortes para bucins ISO e sem furos - IP55 - IK07 - 650o (4)
- Com entradas e pré-cortes para bucins ISO e sem furos - IP55 - IK07 - 750o (6)
- Com dispositivos de segurança conta incêndios (3)
- Bucins de substituição e outros acessórios (8)
-
Sistema Plexo - IP 55 - monobloco (16)
-
Material de instalação (133)
- Caixas de derivação com ligadores e placas de ligadores (3)
- Réguas de junção (8)
- Barras de neutro e ligação equipotencial (9)
- Tomadas especiais dupla função (3)
- Fichas especiais e adaptadores (7)
-
Fichas (54)
-
Blocos multitomadas e multimédia (44)
-
Fichas de segurança do tipo banana 4 mm (4)
-
Soluções salientes (37)