- Corte e proteção de potência
- 
                    - 
                                    
										Disjuntores e interruptores abertos                                        (209)
                                                                                	
                                                                            
                                    - DMX3 2500 / 6300 - disjuntores abertos de 800 a 6300 A (111)
- DMX3 2500 / 6300 - auxiliares e acessórios (70)
- DMX3-I 2500 / 6300 - interruptores abertos de 1250 a 6300 A (28)
 
- 
                                    
										Disjuntores e interruptores de potência em caixa moldada                                        (552)
                                                                                	
                                                                            
                                    - DPX3 160 magnetotérmicos - disjuntores de potência de 16 a 160 A (112)
- DPX3 160 magnetotérmicos - acessórios (14)
- DPX3 250 magnetotérmico - disjuntores de potência de 100 a 250 A (56)
- DPX3 250 eletrónicos - disjuntores de potência de 40 a 250 A (96)
- DPX3 250 - acessórios (17)
- DPX3 160 / 250 - acessórios e auxiliares comuns (38)
- DPX3 630 magnetotérmicos e eletrónicos - disjuntores de potência de 25 a 630 A (50)
- DPX3 630 - blocos diferenciais (14)
- DPX3 630 - versões extraíveis e seccionáveis (8)
- DPX3 1600 magnetotérmicos e eletrónicos - disjuntores de potência de 630 a 1600 A (60)
- DPX3 630 e 1600 - auxiliares e acessórios (11)
- Relé diferencial e toros para disjuntores e interruptores DPX3 (7)
- DPX3 160, 250, 630 e 1600 - alimentação e supervisão (2)
- Automatismos para inversores de rede (18)
- 
                                        	
												DPX3 1600 - versão seccionável                                                (0)
                                                                                                
                                                
- 
                                        	
												DPX3 630 - comandos rotativos                                                (0)
                                                                                                
                                                
- DPX3 1600 - versão seccionável e comandos rotativos e motorizados e acessórios (33)
- DPX3 630 - comandos rotativos e comandos motorizados e acessórios (16)
 
- 
                                    
										Interruptores-seccionadores                                        (104)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Interruptores - seccionadores DX3-IS - seccionamento de cabeça da instalação 20 a 125 A (29)
- Vistop 63 a 160 A - interruptores - seccionadores de corte visível em carga - fixação em calha omega (17)
- Interruptores - seccionadores DPX-IS - 160 a 630 A com e sem disparo à distância (26)
- Interruptores - seccionadores DPX-IS - 800 a 1600 A (7)
- DPX-IS - auxiliares de comando e sinalização (9)
- DPX3-I 160 a 1600 A - interruptores de manobra em caixa moldada (16)
- 
                                        	
												Interruptores - seccionadores DX3-IS - seccionamento de cabeça da instalação                                                (29)
                                                                                                
                                                
 
- 
                                    
										Corta-circuitos, fusíveis e disjuntores motores                                        (542)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Corta-circuitos seccionadores SP com ligadores protegidos - fixação por parafuso ou em calha omega (32)
- Corta-circuitos seccionadores (22)
- Fusíveis cilíndricos miniatura domésticos (29)
- Fusíveis cilindricos industriais gG e aM (152)
- Seccionadores fusíveis SPX para fusíveis de faca (NH) montagem sobre placa ou rail DIN (24)
- Fusíveis industriais de facas - bases e acessórios (44)
- Fusíveis de faca gG e aM (108)
- Disjuntores motor MPX3 - proteção de motores de 0,16 A até 63 A (63)
- Disjuntores motor MPX3 - acessórios (34)
- Contactores industriais CTX3 mini e relés térmicos RTX3 mini (25)
- Contactores industriais CTX3 3 pólos - 9 a 65 A (16)
- Contactores industriais CTX3 3 pólos - 75 a 800 A (23)
- Relés térmicos RTX3 para contactores industriais 3 pólos CTX3 (56)
- Contactores industriais CTX3 4 pólos - 40 a 900 A (11)
- CTX3 - acessórios (20)
 
 
- 
                                    
										Disjuntores e interruptores abertos                                        (209)
                                                                                	
                                                                            
                                    
 
         
                     
                     
                    