- Quadros de equipamento e componentes e P17
 - 
                    
- 
                                    
										Quadros e caixas de equipamento                                        (349)
                                                                                	
                                                                            
                                    
- Caixas de equipamento - industriais plásticas (31)
 - Quadros metálicos Atlantic fornecidos com placa não perfurada - IP 55/ IP 66 - IK 10 - Nema 4x - Nema 12 (91)
 - Quadros metálicos Atlantic - equipamentos (14)
 - Quadros e armários Marina - poliéster - IP 66 - IK 10 (29)
 - 
                                        	
												Quadros Atlantic e Marina - equipamentos comuns para quadros                                                (87)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                
- 
                                                            	
                                                                	Placas não perfuradas                                                                    (20)
                                                                                                                                     
                                                                
 - 
                                                            	
                                                                	Placas perfuradas Lina 12,5                                                                    (16)
                                                                                                                                     
                                                                
 - Acessórios (3)
 - Placas perfuradas Lina 25 (19)
 - Montantes perfilados Lina 25 (11)
 - Calhas Lina 25 (8)
 - 
                                                            	
                                                                	Chassis com painéis isolantes                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
 - 
                                                            	
                                                                	Obturador                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
 - Placas de montagem (0)
 - 
                                                            	
                                                                	Portas interiores isolantes                                                                    (7)
                                                                                                                                     
                                                                
 - 
                                                            	
                                                                	Acessório para montagem das portas interiores                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
 - 
                                                            	
                                                                	Barras de cobre com furos roscados                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
 - 
                                                            	
                                                                	Barra de cobre não furada                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
 - 
                                                            	
                                                                	Contacto de porta                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
 
 - 
                                                            	
                                                                	Placas não perfuradas                                                                    (20)
                                                                                                                                     
                                                                
 - Fechaduras universais (14)
 - Bucins plásticos IP 66 de entrada múltipla e passa-fios (32)
 - Bucins plásticos IP 68 (39)
 - Bucins metálicos IP 68 (34)
 - Porcas para bucins (0)
 - Tampões e adaptadores PG / ISSO plástico IP 68 (17)
 
 - 
                                    
										Ligação e marcação da cablagem                                        (425)
                                                                                	
                                                                            
                                    
- Viking3 - bornes de ligação por parafuso (71)
 - Viking3 - bornes de ligação automática (66)
 - 
                                        	
												Viking3 - acessórios                                                (88)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                
- 
                                                            	
                                                                	Calhas                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
 - 
                                                            	
                                                                	Suporte de fixação a 45o                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
 - Fixações finais (8)
 - 
                                                            	
                                                                	Acessórios de marcação                                                                    (4)
                                                                                                                                     
                                                                
 - Tampas finais (21)
 - Ecrãs de separação e isolamento (12)
 - Acessórios de ligação equipotencial (24)
 - Acessórios para bornes seccionáveis (16)
 - Acessórios de blindagem (10)
 - Placas de segurança (10)
 - Acessórios de medida (8)
 
 - 
                                                            	
                                                                	Calhas                                                                    (1)
                                                                                                                                     
                                                                
 - Viking3 - bornes de potência (18)
 - Viking3 - marcadores para bornes de ligação (34)
 - Sistema de marcação CAB3 para condutores e bornes de ligação Viking3 (105)
 - Sistema de marcação CAB3 para condutores (133)
 - Sistema de identificação Duplix (74)
 - Starfix - Ponteiras de cablagem (36)
 
 - 
                                    
										Fixação e circulação da cablagem                                        (174)
                                                                                	
                                                                            
                                    
- Braçadeiras ColringTM (85)
 - Braçadeiras de instalação ColsonTM (15)
 - Calhas de cablagem Lina 25TM (44)
 - Calhas de cablagem Lina 25TM - acessórios de fixação isolantes Linafix (10)
 - Calhas de cablagem Canal system PVC (52)
 - Calhas de cablagem livre de halogéneo Transcab (10)
 
 - 
                                    
										Comando e sinalização                                        (126)
                                                                                	
                                                                            
                                    
- Osmoz aparelhos completos não luminosos (12)
 - Osmoz aparelhos completos luminosos (20)
 - Osmoz componíveis - cabeças não luminosas (59)
 - Osmoz componíveis - cabeças luminosas (22)
 - Osmoz componíveis - blocos de contacto (36)
 - Osmoz - caixas para postos de comando a equipar (24)
 - Osmoz - acessórios (20)
 
 - 
                                    
										Fichas e tomadas industriais                                        (164)
                                                                                	
                                                                            
                                    
- P17 Tempra Pro tipo "schuko" 16 A - 250 V~ (8)
 - P17 Tempra Pro IP 44 - MBT 16 a 32 A (11)
 - P17 Tempra Pro - quadros monotomada equipados com interruptor e encravamento 16 a 32 A (20)
 - P17 Tempra Pro IP 66 (67)
 - P17 Tempra Pro - quadros monotomada equipados com interruptor e encravamento 63 A (2)
 - P17 Tempra Pro IP 44 - 16 a 32 A (44)
 - P17 Tempra Pro - quadros de obra fixos (12)
 
 - Transformadores (4)
 
 - 
                                    
										Quadros e caixas de equipamento                                        (349)