- Quadros e armários de distribuição
-
-
XL3 quadros e armários (641)
- XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 1600 versão fixa em platinas (14)
- XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 1600 versão seccionável e inversor de rede em platinas reguláveis (10)
-
Calha omega de alumínio 2 posições (1)
- XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DMX3 versão fixa ou seccionável (18)
- XL3 4000 - acessórios (9)
- XL3 6300 - armários de distribuição e equipamentos (19)
- XL3 4000 e 6300 - formas 2a e 3a (tomadas posteriores) (5)
- XL3 4000 e 6300 - formas 2b e 3b e 4a (tomadas frontais) (31)
- XL3 4000 e 6300 - formas 2b e 3b (tomadas posteriores) (8)
- XL3 4000 e 6300 - formas 4b (tomadas posteriores) (6)
- XL3 160 - quadros de distribuição de encastrar metálicos e completos - 24 módulos por fila (5)
- XL3 160 - portas e acessórios (25)
- XL3 160 - equipamentos e acessórios (5)
- XL3 160 - ligação dos condutores de proteção (6)
- XL3 400 - portas e acessórios (28)
- XL3 400 - quadros de distribuição metálicos IP 55 (4)
- XL3 400 - platinas isolantes e painéis (9)
- XL3 400 - acessórios de fixação e painéis para montagem modular Vistop até 160 A DPX3 160 e 250 e DPX-IS em calha omega (6)
- XL3 400 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 160 e 250 e DPX-IS em platina (11)
- XL3 400 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 630 e DPX-IS 630 em platina (15)
- XL3 400 - acessórios de fixação e painéis para aparelhos em celas de cabos (9)
-
XL3 400 - acessórios e painéis cegos (34)
-
Platinas universais perfuradas (3)
-
Cone de acabamento para calha DLP (1)
-
Calha omega universal (1)
-
Dispositivo de fixação regulável universal (1)
- Acessórios (5)
-
Painéis de fixação 1/4 de volta com pegas seláveis para quadros e armários (10)
-
Painéis de fixação 1/4 de volta com pegas seláveis para celas de cabos (13)
-
Platinas universais perfuradas (3)
-
XL3 400 - acessórios de ligação e circulação dos condutores (11)
- Circulação dos condutores (2)
-
Ligação dos condutores de proteção (9)
- Barra com furos para condutores de proteção(1)
- Barra de cobre sem furos 12 x 4 mm(1)
- Condutor de ligação equipotencial(1)
- Barra de cobre sem furos (1)
- Ligadores para condutores de proteção para barras 12 x 4 mm não furadas(3)
- Barra de cobre com furos roscados(1)
- Ligador para barras 12 x 4 mm com furos roscados(1)
- Barra com furos para condutores de proteção,Catálogo(0)
- XL3 800 - quadros de distribuição metálicos e celas de cabos e portas - 24 a 36 módulos por fila (16)
- XL3 800 - armários de distribuição metálicos e celas de cabos e portas - 24 a 36 módulos por fila (28)
- XL3 800 - quadros de distribuição metálicos IP 55 e celas de cabos e portas e acessórios - 24 a 36 módulos por fila (17)
- XL3 800 - armários de distribuição metálicos IP 55 e celas de cabos e portas e acessórios - 24 a 36 módulos por fila (20)
- XL3 800 - acessórios de fixação e painéis para montagem modular, Vistop até 160 A, DPX3 160 e 250 e DPX-IS 250 em calha omega (2)
- XL3 800 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 160 e 250 em platinas (1)
- XL3 800 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 630 e 1600 em platinas (2)
- XL3 800 - acessórios e painéis cegos (33)
- XL3 4000 - armários de distribuição e celas de cabos metálicos configuráveis e equipamentos - 24 e 36 módulos por fila (61)
- XL3 4000 - portas e acessórios (18)
- XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX-IS 250 e 630 e 1600 em platinas (11)
- XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 160 e 250 em platinas (6)
- XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 630 e 1600 em platinas (4)
- XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 160 e 250 versão fixa em platinas reguláveis (19)
- XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 160 e 250 versão extraível em platinas reguláveis (11)
- XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 630 versão fixa e tomadas frontais ou posteriores em platinas reguláveis (16)
- XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 630 versão extraível ou seccionáveis e inversor de rede em platinas reguláveis (17)
-
XL3 160 - quadros de distribuição salientes metálicos e isolantes (0)
-
XL3 160 - quadros de distribuição de encastrar metálicos (0)
-
XL3 400 - quadros (0)
- XL3 160 - quadros de distribuição salientes metálicos e isolantes e completos - 24 módulos por fila (17)
- XL3 400 - quadros e armários e celas de distribuição componíveis - 24 módulos por fila (26)
-
XL3 800 - fixação de cabos (2)
-
XL3 400 - acessórios de fixação e painéis para montagem modular (3)
-
XL3 800 - quadros de distribuição metálicos (0)
-
XL3 800 - armários de distribuição metálicos (19)
- XL3 800 - fixação de cabos e rodapés e painéis de compartimentação e acessórios (14)
-
XL3 800 - armários de distribuição metálicos IP 55 (12)
-
XL3 800 - quadros de distribuição metálicos IP 55 (8)
-
XL3 4000 e 6300 - formas 2b (0)
-
XL3 4000 e 6300 - formas 2a (0)
-
XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX-IS 250 (0)
-
XL3 800 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX-IS 250 (0)
- XL3 800 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX-IS 250 e 630 e 1600 e DPX3 630 em platinas (8)
-
XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 630 versão fixa (16)
-
XL3 800 - acessórios de fixação e painéis para montagem modular (6)
- XL3 800 - acessórios de fixação e painéis para montagem modular e Vistop até 160 A e DPX3 160 e 250 e DPX-IS 250 em calha omega (5)
-
Calha omega de alumínio 2 posições (1)
-
XL3 S quadros e armários (583)
-
XL3 S 160 (63)
- Quadros de distribuição salientes e de encastrar metálicos completos, 24 módulos por fila (14)
- Quadros de distribuição salientes e de encastrar metálicos 36 módulos por fila (10)
-
Portas e acessórios (39)
- Portas metálicas para quadros com 24 módulos por fila(7)
- Portas metálicas para quadros com 36 módulos por fila(5)
- Portas transparentes para quadros com 24 módulos por fila(7)
- Portas transparentes para quadros com 36 módulos por fila(5)
- Punhode reposição para portas(2)
- Kit de acoplamento(1)
- Patas de fixação mural(1)
- Kit de fixação em paredes ocas(1)
- Suportes de fixação para calha(1)
- Platina de fixação e painéis para DPX3 160(2)
- Bolsa autocolante porta-esquemas - transparente(1)
- Adaptador para calha(1)
- Obturadores(1)
- Porta-etiquetas adesivos de encaixe(2)
- Conexão de condutores de proteção - barra de latão complementar(1)
- Conexão de condutores de proteção - condutor de ligação equipotêncial(1)
-
XL3 S 630 (353)
- Invólucros de distribuição (66)
- Portas para invólucros XL3 S 630 (66)
-
Portas e acessórios (73)
- Portas metálicas para celas de cabos XL3 S 630(11)
- Acessórios para portas(4)
- Painéis para celas de cabos externas(11)
- Painéis para celas de cabos internas(11)
- Patas de fixação mural(1)
- Montantes funcionais para celas de cabos internas(11)
- Bases para invólucros XL3 S 630 e 4000 - ângulos para base(1)
- Bases para armários XL3 S 630 e 4000 - revestimento para a base(5)
- Kit de acoplamento(2)
- Junta de estanquidade IP 43(1)
- Perfis de acabamento IP 30 para montagem vertical(11)
- Perfis de acabamento IP 30 para montagem horizontal(4)
- Acessórios para montagem de aparelhos modulares e DPX3 em calha (12)
-
Acessórios de fixação para montagem de DPX3 em platina (35)
- Platinas de fixação altura reduzida para DPX3 160 - montagem horizontal(6)
- Platinas de fixação altura reduzida para DPX3 250 - montagem horizontal(6)
- Platinas de fixação altura reduzida para DPX3 160 - montagem vertical(8)
- Painéis para DPX3 160 - montagem horizontal(6)
- Painéis para DPX3 250 - montagem horizontal(6)
- Painéis para DPX3 160 / 250 - montagem vertical(3)
- Acessórios para montagem de DPX-IS 250 em platina (5)
-
Acessórios para montagem de DPX3 630 em platina (22)
- Platinas de fixação para DPX3 630 - montagem horizontal(6)
- Platinas de fixação para DPX3 630 - montagem vertical sem diferencial(3)
- Platinas de fixação para DPX3 630 - montagem vertical com diferencial(3)
- Painéis para DPX3 630 - montagem horizontal sem diferencial(6)
- Painéis para DPX3 630 - montagem horizontal com diferencial(1)
- Painéis para DPX3 630 - montagem vertical com diferencial(3)
- Acessórios para montagem de DPX-IS 630 em platina (10)
-
Calhas, platinas, suportes universais e painéis solidos de metal (44)
- Calhas universais(3)
- Platinas sólidas universais para armário 16 módulos(4)
- Platinas sólidas universais para armário 24 módulos(4)
- Platinas sólidas universais para armário 36 módulos(4)
- Platinas perfuradas universais para armários 16 módulos(4)
- Platinas perfuradas universais para armários 24 módulos(4)
- Suporte universal para celas de cabos(1)
- Painéis sólidos de metal - altura 50 mm(3)
- Painéis sólidos de metal - altura 100 mm(3)
- Painéis sólidos de metal - altura 150 mm(3)
- Painéis sólidos de metal - altura 200 mm(3)
- Painéis sólidos de metal - altura 300 mm(3)
- Painéis sólidos de metal - altura 600 mm(3)
- Acessórios de fixação para painéis(2)
-
Suporte para barramentos e acessórios (20)
- Suporte para barramentos - barras de cobre <= 400 A(2)
- Suporte para barramentos - barras de alumínio <= 630 A(4)
- Suporte para barramentos - barras de cobre <= 800 A(1)
- Travessas(6)
- Conector para barramentos em alumínio 630 A(1)
- Suporte para barra terra(1)
- Suporte de fixação de calha Lina 25(1)
- Placas passa-cabos(4)
-
XL3 S 4000 (167)
- Armários de distribuição metálicos e configuráveis - 16 a 36 módulos por fila (18)
- Celas de cabos (6)
- Portas e equipamentos (16)
-
Acessórios (24)
- Painéis laterais ou de fundo - altura 2000 mm(5)
- Painéis laterais ou de fundo - altura 2200 mm(5)
- Suportes para painéis(2)
- Montantes funcionais laterais(2)
- Montantes funcionais centrais - altura 2000 mm(3)
- Montantes funcionais centrais - altura 2200 mm(3)
- Kit para cela de cabos internas(2)
- Bases para invólucros XL3 S 630 e 4000 - revestimento para base(1)
- Perfis de acabamento IP 30 montagem vertical(1)
- Acessórios para montagem de aparelhos modulares e DPX3 em calha (6)
- Acessórios para montagem de DPX3 em platina (12)
- Acessórios para montagem de DPX-IS 250 em platina (3)
- Acessórios para montagem de DPX3 630 em platina (5)
- Acessórios para montagem de DPX-IS 630 em platina (1)
-
Acessórios para montagem dos DPX3 1600 e DPX-IS 1600 em platina (20)
- Platinas de fixação para DPX3 1600 e DPX-IS 1600 - montagem horizontal(4)
- Platinas de fixação para DPX3 1600 e DPX-IS 1600 - montagem vertical(3)
- Painéis para DPX3 1600 - montagem horizontal em platina(4)
- Painéis para DPX3 1600 - montagem vertical em platina(3)
- Painéis para DPX-IS 1600 - montagem horizontal(3)
- Painéis para DPX-IS 1600 - montagem vertical(3)
-
Acessórios para montagem de DMX3 em platina (15)
- Platinas de fixação para DMX3 1600 versão fixa ou seccionável(3)
- Painéis para DMX3 1600 versão fixa(3)
- Painéis para DMX3 1600 versão seccionável(3)
- Platinas de fixação para DMX3 2500 versão fixa e seccionável(2)
- Painéis para DMX3 1600 versão fixa e seccionável(2)
- Platinas de fixação para DMX3 4000 versão fixa e seccionável(1)
- Painéis para DMX3 4000 versão fixa e seccionável(1)
- Acessórios universais e placas de montagem (13)
- Suportes de barramento e acessórios (22)
- Barramentos e acessórios (6)
-
XL3 S 160 (63)
-
Quadros modulares - encastrar e salientes e estanques (144)
- Practibox S - quadros de encastrar - 4 a 72 módulos (40)
- Practibox S - quadros salientes - 4 a 72 módulos (29)
- Plexo3 - quadros estanques IP 65 e caixas multiusos e acessórios (30)
- Nedbox - quadros modulares salientes - 8 a 48 módulos (1)
- XL3 125 - quadros de distribuição salientes - 18 módulos por fila (38)
-
Plexo S - quadros estanques IP 65 e acessórios (6)
-
Repartição standard e optimizada e IS (310)
- Repartidores modulares monobloco e associáveis - 40 a 250 A (18)
- Repartidores de potência 125 a 400 A - extra-planos e em escada (4)
- Suportes isolantes para barramentos em quadros e armários XL3 (9)
- Suportes isolantes universais para repartidores componíveis (8)
- Barras de cobre para barramentos - acessórios (20)
- Ligadores de repartição (32)
- Repartição horizontal HX3 até 63 A - pentes de alimentação (18)
- Repartição horizontal HX3 até 63 A (8)
- Repartição vertical VX3 auto - 63 A e 125 A (7)
- Repartição horizontal HX3 auto até 125 A (2)
- Repartição horizontal HX3 - 80 / 125 A (9)
- Repartição horizontal HX3 até 400 A em quadros e armários XL3 400, XL3 800 e XL3 4000 (28)
-
Repartição vertical VX3 até 400 A em armário XL3 400 (19)
- Barramentos de alumínio (7)
-
Kits de ligação pré-fabricados (12)
- Para alimentação de um barramento em fundo de armário(5)
- Para alimentação de um barramento em cela de cabos por um aparelho em cela de cabos(3)
- Para ligação de um aparelho horizontal em armário a barramento em cela de cabos(3)
- Para ligação de um repartidor de fila 250 A HX3 a barramento em cela de cabos(1)
-
Repartição vertical VX3 até 800 A em armário XL3 800 e XL3 4000 (17)
- Barramentos de alumínio 800 A VX3 (6)
-
Kits de ligação pré-fabricados (11)
- Para alimentação de um barramento em fundo de armário(4)
- Para alimentação de um barramento em cela de cabos por um aparelho em cela de cabos(1)
- Para ligação de um aparelho horizontal em armário a barramento em cela de cabos(4)
- Para ligação de um repartidor de fila 400 A HX3 a barramento em cela de cabos(1)
- Para ligação a montante do disjuntor principal(1)
- HX3 / VX3 Repartição horizontal e vertical até 3200 A em quadros XL3 4000 (32)
- Kits de ligação VX3 até 4000 A para quadros XL3 4000 (23)
- Reparticão IS horizontal HX3 IS até 125 A em armários XL3 4000 (2)
- Reparticão IS vertical VX3 IS até 2000 A em armários XL3 4000 (54)
-
HX3 (0)
- XL3
-
XL3 quadros e armários (641)